FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à crochet
Modèle 2
avec bloc bútée fixe
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
résistantes à l'huile
Coloris des composants
rouge
F1=Force de traction N
4000
L=Longueur
314
A
51
A1
32
A2
9,5
Angle d’ouverture de la poignée
155°
B
71,5
B1
52,5
B2
43,5
B3
78
B4
59
B5
50
Course de serrage L3
115
D
8,5
D1
12
Force de maintien F2 N
7000
Force manuelle FH N
200
H
49,3
L1
84
L2
104
Poignée de type sauterelle
horizontal
R
10
T
27
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles à crochet conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets. La course de réglage peut être réglée individuellement sur la sauterelle de fermeture pour chaque modèle. Course de réglage : 0 - 5 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought