FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à crochet
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre broche de pression
M8
A max.
19
A min.
17
B
32
C
25
D1
6,5
F kN
1
G
3
H
36
H1
16
H2
17
L
231
L1
60
L2
45
L3
39
L4
10
L5
7
Poignées en plastique
05200-115
R
151
R1
29
S
10
S1
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
Levier et pied en acier de cémentation 1.0301,
Axes et crochets en acier de traitement 1.0501.
Finition
Acier: zingué. Poignée plastique résistante à l’huile.
Nota
Pour modifier la position du socle, tourner le crochet de bridage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought