Sauterelle Standard acier zingué 05741-03200
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
€33.03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
Étau de bridage 5 axes compact
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
3500
L=Longueur
252,8
M=broche de pression
M8x65
A
23
A1
38
Angle d’ouverture
de la poignée
85°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
77°
B
28
B1
44
B2
18
B3
12
B5
3
C
71
C1
20
D
7
Force de maintien
F1
N
2000
Force de serrage
F3
N
1500
Force de serrage
F4
N
2000
Force manuelle
FH
N
200
H
91
L1
80,3
Poignée de type sauterelle
horizontal
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05741.01200, 05741.02800 et 05741.03000, un patin en néoprène est inclus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.