FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Bras de fixation long
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
F2=Force de retenue N
8000
L=Longueur
229,3
A
50,8
A1
76,2
Angle d’ouverture de la poignée
50°
Angle d’ouverture du bras de fixation
100°
B
20
B1
10
B2
26,5
B3
16,5
C
113,5
C1
31,8
C2
12,7
D
12,3
Force de maintien F1 N
3000
Force de serrage F3 N
1800
Force de serrage F4 N
3900
Force manuelle FH N
280
H
339,5
L1
153
L2
108,8
M
M16x150
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05700-15-01200 et 05700-15-02400, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought