Sauterelle Standard acier zingué 05700-10-01600
Unité de vente
€18.92
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
70
A
12,7
A1
27
Angle d’ouverture
de la poignée
75°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
95°
B
12
B1
6
B2
12,2
B3
6,2
C
34
C1
11
C2
5,5
D
5,2
Force de maintien
F1
N
1200
Force de maintien
F2
N
1600
Force de serrage
F3
N
800
Force de serrage
F4
N
1000
Force manuelle
FH
N
100
H
136
L1
43
L2
24,9
M
M6x50
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Broches de pression avec patin en néoprène.
Le modèle 05700-10-07000 est dépourvu de patin en néoprène.
Le modèle 05700-10-07000 est dépourvu de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.