FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
embase verticale
Modèle 2
avec broche de pression
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
M=broche de pression
M12x80
A max.
32
A min.
32
D1
8,5
F kN
4,6
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
21
J
11,5
L
10
L1 max.
100
L1 min.
45
L3
50
L4
9
Poignée de type sauterelle
vertical
Poignées en plastique
05200-135
R1
140
R2
215
S
23
S1
8
S2
30
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
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté