EN
Choose your language
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
embase horizontale
Modèle 2
avec broche de pression
Type de produit
grand modèle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
M=broche de pression
M14x90
A
40
B
52
D1
8,5
F kN
4,6
H
35
H1
62,5
H2
25
H3
75
H4
21
L
10
L1 max.
165
L1 min.
50
L2
73
L3
60
L4
10
Poignée de type sauterelle
vertical
Poignées en plastique
05200-135
R1
225
R2
230
S
25
S1
4
S3
34
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
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Indication de dessin
1) Poignée plastique 05200
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought