Sauterelle embase horizontale acier zingué 05020-16
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
€86.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
embase horizontale
Modèle 2
avec broche de pression
Type de produit
grand modèle
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
M=broche de pression
M16x140
A
50
B
70
D1
12,5
F
kN
6
H
58
H1
101
H2
30
H3
116
H4
27
L
15
L1
max.
215
L1
min.
55
L2
100
L3
90
L4
20
Poignée de type sauterelle
vertical
Poignées en plastique
05200-140
R1
300
R2
305
S
30
S1
5
S3
44
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
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Indication de dessin
1) Poignée plastique 05200
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.