FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
modèle lourd
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité et passivé
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
105
M=broche de pression
M12x100
A1
45
A3
25
Angle d’ouverture de la poignée
130°
Angle d’ouverture du bras de fixation
205°
B
20
B1
10
B2
49,5
B3
10
C
70
C1
30
C4
50
Force de maintien F1 N
7000
Force de serrage F3 N
1400
Force manuelle FH N
300
H
243
L1
51,1
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier traité et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Bride de fixation à souder.
Accessoire
05885-01
05887-01
05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought