FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle variable
Modèle 1
vertical
Modèle 2
embase horizontale
Matériau du corps de base
acier
A
25,7
A1
42,4
A2
32,4
A3
12,7
B
27
B1
48
B2
10
B3
6
B4
32
B5
28
B6
24
D
5,5
D1
19
F kN
1,1
Gabarit de perçage
2
H
129
H2
41
H3
10
H4
42
H6
100
Hauteur de serrage max.
35
L
93,7
L1
51,3
L3
30
L5
60
L6
123
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
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Nota
La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 35 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought