EN
Choose your language
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase verticale
Forme
B
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
173
A
26
A1
38
A4
3
Angle d’ouverture de la poignée
76°
Angle d’ouverture du bras de fixation
93°
B
10
B1
5
B2
11,2
B3
6,3
C
38,2
C1
14
C2
9
D
5,5
Force de maintien F1 N
1200
Force de maintien F2 N
2500
Force de serrage F3 N
400
Force de serrage F4 N
1000
Force manuelle FH N
150
Gabarit de perçage
2
H
65,4
L1
61
L2
40,6
M
M6x50
Poignée de type sauterelle
horizontal
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05785-05-01000, 05785-05-02500, 05785-05-03200, 05785-05-01200 et 05785-05-04500, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought