Sauterelle Standard acier zingué 05785-05-04500
Unité de vente
30,91 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
4500
L=Longueur
265
A
41,3
A1
57,1
Angle d’ouverture
de la poignée
68°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
90°
B
16
B1
8
B2
19
B3
11
C
62,2
C1
19
C2
8
D
8,3
Force de maintien
F1
N
2000
Force de serrage
F3
N
1000
Force de serrage
F4
N
1400
Force manuelle
FH
N
200
Gabarit de perçage
1
H
81,2
L1
108,3
L2
63,6
M
M10x85
Poignée de type sauterelle
horizontal
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05785-05-01000, 05785-05-02500, 05785-05-03200, 05785-05-01200 et 05785-05-04500, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.