Sauterelle Standard acier inoxydable naturel 05715-10-101800
Unité de vente
35,86 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
64,7
M=broche de pression
M6x40
A
12,7
A1
25,4
Angle d’ouverture
de la poignée
60°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
95°
B
27
B1
39,7
B2
13
B3
7
B5
3
C
22,7
C1
9,5
D
5,2
Force de maintien
F1
N
800
Force de maintien
F2
N
1800
Force de serrage
F3
N
600
Force de serrage
F4
N
1200
Force manuelle
FH
N
100
Gabarit de perçage
1
H
104
L1
33,7
L2
19,9
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.