FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Forme
B
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
131,8
M=broche de pression
M10x80
A
39
A1
64,3
A3
31
Angle d’ouverture de la poignée
170°
Angle d’ouverture du bras de fixation
90°
B
38,1
B1
62,7
B2
18,3
B3
10,3
B5
3
B6
70
C
33,3
C1
19
D
7,9
Force de maintien F1 N
1400
Force de maintien F2 N
3400
Force de serrage F3 N
800
Force de serrage F4 N
1800
Force manuelle FH N
200
Gabarit de perçage
4
H
91
L1
67,5
L2
28
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05715-05-111200, la broche de pression est dépourvue de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté