FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
plastic
Component colour
red
F2=Retaining force N
2000
L=Length
93,7
M=clamping spindle
M8x63
A
27
A1
43,6
A3
19
B
29,4
B1
46
B2
14,8
B3
8,8
B5
3
B6
51
C
22,2
C1
12,7
Clamping force F4 N
1000
Clamping force F3 N
500
D
7
Grip type toggle clamp
vertical
H
60
Hand force FH N
100
L1
50,1
L2
19,5
Opening angle of handle
170°
Opening angle of holding arm
90°
Retaining force F1 N
1000
hole arrangement
4
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Galvanised steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
By the version 05715-05-111200 the clamping spindle does not have a neoprene thrust pad.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought