Sauterelle mini acier zingué 05715-05-010900
Unité de vente
€16.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
mini
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
900
L=Longueur
57
M=broche de pression
M5x40
A
13,5
A1
26,2
Angle d’ouverture
de la poignée
170°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
90°
B
16,5
B1
26
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
25,4
C1
7,9
D
4,4
Force de maintien
F1
N
400
Force de serrage
F3
N
200
Force de serrage
F4
N
500
Force manuelle
FH
N
50
Gabarit de perçage
1
H
49
L1
30,8
L2
12,7
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05715-05-111200, la broche de pression est dépourvue de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.