Sauterelle Standard acier zingué et passivé 05735-01-00910
Unité de vente
€19.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sauterelle à levier vertical à embase de face
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué et passivé
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
65,5
M=broche de pression
M6x44
A
18,4
A1
34,1
A2
5,1
A3
9,2
Angle d’ouverture
de la poignée
60°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
95°
B
27
B1
39,7
B4
8,2
B5
3
C
50,3
C1
9,6
D
5,2
Force de maintien
F1
N
910
Force de serrage
F3
N
600
Force manuelle
FH
N
100
Gabarit de perçage
3
H
132
L1
25,3
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05735-01.03000, la broche de pression est dépourvue de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.