Sauterelle Standard acier zingué 05705-01-04400
Sales unit
44,84 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
138,25
A
32
A1
53
Angle d’ouverture
de la poignée
70°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
90°
B
20
B1
10
C
70,4
C1
25
C2
9,5
D
8,7
Force de maintien
F1
N
4400
Force de serrage
F3
N
1600
Force manuelle
FH
N
250
H
245
L1
74
M
M12x100
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05705-01-00800 et 05705-01-01500, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.