Sauterelle Standard acier zingué 05740-01-03600
Unité de vente
31,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sauterelle à levier vertical à embase de face
Type de produit
bras de maintien plein
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
143
M=broche de pression
M8x60
A
35
A1
51
A2
8
A3
16
Angle d’ouverture
de la poignée
67°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
106°
B
35
B1
51
B3
6
B5
3
C
82
C1
19
C3
16
D
6,8
E
31
Force de maintien
F1
N
2000
Force de maintien
F2
N
3600
Force de serrage
F3
N
900
Force de serrage
F4
N
1800
Force manuelle
FH
N
100
H
244
L1
93
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Bride de fixation à souder.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.