FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
modèle lourd
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Coloris des composants
orange
M=broche de pression
M16x150
A
40
A1
64
A2
12
A3
40
Angle d’ouverture de la poignée
130°
Angle d’ouverture du bras de fixation
195°
B
75
B1
104
B3
16
C
70
C1
38
D
10,3
Force de maintien F1 N
15000
Force de serrage F3 N
1850
Force manuelle FH N
500
H
295
L
188
L1
75
L2
37
Poignée de type sauterelle
vertical
S
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni. Broche de pression et écrous phosphatés.
Axes et coussinets de palier cémentés.
Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota
Lubrifier régulièrement toutes les articulations.
Indication de dessin
1) Guide du bras de serrage ajustable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought