FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à tirer
Modèle 1
Standard
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué et passivé
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
résistantes à l'huile
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
74,6
A
40
A1
25,4
A2
7,3
Angle d’ouverture de la poignée
50°
Angle d’ouverture du bras de fixation
90°
B
44
B1
30
B5
4
C
41,2
D
6,7
Force de maintien F1 N
3400
Force de serrage F3 N
1100
Force manuelle FH N
250
H
210
H1
153
L1
31,8
L2
14
M
1/2-13x2,5
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier. Étrier de serrage en acier coulé.
Inox.
Finition
Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Le serrage par traction convient par ex. pour les opérations où il y a peu de place latéralement pour la fixation. Dans ce cas, Ies équerres d'appui du tendeur sont fixées en-dessous sur la plaque de réception correspondante.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought