Compression latch variable compression steel galvanised and passivated 05577-01-1717241
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, portes, construction d'armoires électriques
- Course de serrage variable 7 mm
- Déverrouillage du verrou en tournant vers la gauche
- Actionnement : profil carré 7 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, bouton étoile
Sales unit
€23.39
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Compression latch
Version 1
variable compression
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
H=Height
40
L=tongue length
44
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
A
17 - 24
Actuation
square 7 mm
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Verrou quart de tour en acier.
Bouton étoile DIN 6336 en plastique thermodurcissable.
Bouton étoile DIN 6336 en plastique thermodurcissable.
Finition
Verrou zingué et passivé bleu
Bouton étoile noir.
Bouton étoile noir.
Nota
Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Montage
Un cran pour le doigt d'arrêt est placé dans un perçage de 25 mm de diamètre. Le verrou est inséré dans le perçage. Pour faire glisser et fixer l'écrou, la came doit se trouver en position de butée et au milieu de l'évidement.
Fonction
Turning the actuator 90° brings the tongue into the closed position. Turning the actuator further winds the tongue up the thread and increases the pressure on the frame. To unlock the latch turn the actuator to the left. The tongue moves to the open position and, even doors with sticky seals can be easily opened.
The variable compression gap is 7 mm. The frame width range of 9-44 mm is covered by 7 offset tongues (dimension A).
Supplied completely assembled.
The variable compression gap is 7 mm. The frame width range of 9-44 mm is covered by 7 offset tongues (dimension A).
Supplied completely assembled.
On request
Water tight A2 stainless steel version rated IP65.
Drawing reference
1) indexing pin
2) door frame
Actuation:
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
d) star grip
e) triangle 7 mm
2) door frame
Actuation:
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
d) star grip
e) triangle 7 mm
Accessory
Key 05586
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.