Quarter turn lock zinc 05572-01-1183
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
Sales unit
€7.21
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Main
material
zinc
H=Height
18,5
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
Actuation
T-Grip
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
Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Finition
Corps et écrou chromés.
Poignée en T noire.
Poignée en T noire.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.