EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
with freewheel
Main material
zinc
Surface finish body
galvanised and passivated
Component material
zinc
Component colour
black
A=Width
30,4
H=Height
22,4
S=Max. wall thickness
14
Actuation
wing grip
L
45
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came : acier.
Finition
Corps zingué bleu passivé.
Broche revêtement noir KTL.
Came zinguée.
Nota
Particulièrement adapté aux armoires en acier, casiers de vestiaires, écoles, équipements de loisirs et entreprises industrielles.
Consignes d´utilisation
La fonction de roue libre intégrée offre un haut niveau de sécurité contre toute manipulation brutale par rapport aux verrous quart de tour conventionnels.
Montage
Le verrou quart de tour peut être prémonté.
Attention
Un fonctionnement optimal est garanti pour les cadenas d'un diamètre de Ø6.0 - Ø8.0 mm
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought