EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Main material
zinc
Main colour
chromed
A=Tongue spacing
7,5
H=Height
13,5
Actuation
key
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came en acier.
Clé en maillechort.
Finition
Barillet : chromé.
Écrou et came : zingué.
Nota
Verrou quart de tour fermant à clé à configuration droite ou gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought