Verrou quart de tour acier inoxydable A2 naturel 05592-10-81625
- Tensions de serrage élevées jusqu'à 400 N
- Idéal pour les espaces restreints
- Clic à la fermeture
- Vis de fixation incluses
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 20 mm
Sales unit
€71.14
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Rotary latch
Version 2
pins steel
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
Component
material
polyamide
Component
colour
black
D=diameter
8
H=Height
29
L=Length
16,3
Clamping
force
N
250
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
14,5
H2
5,5
Holding
force
N
250
M
M2x3
Pullout force F
kN
1,1
Shearing force
kN
4,8
T
6
T1
6-20
T2
2,5
Temperature
resistance
≤130 °C
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
Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Boulon en acier.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Nota
Des vis de fixation M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592-30
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.