EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Main material
stainless steel
Component material
silicon
Component colour
red
D=diameter
28
H=Height
18
S=Max. wall thickness
1,5-8
SW=key width
13
Actuation
double flat
Steel code
1.4404
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Boîtier, actionneur et écrou de fixation en inox 1.4404.
Joints toriques en silicone, rouges ou bleus, conformes FDA.
Vis de blocage en inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour satisfait aux exigences en matière d'hygiène des normes DIN EN ISO 14159 et DIN EN 1672-2.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.

IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.

Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté