Verrous quart de tour avec poignée en L acier inoxydable 05594-1186
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- Inox 1.4301, 1.4305
Sales unit
48,28 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
with L-grip
Main
material
stainless steel
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
SW=key width
27
Actuation
L-grip
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
Poignée en inox 1.4301.
Corps et écrou en inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en L. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Indice de protection IP65.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.