EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
single-key system
Form
B
Main material
stainless steel
D=diameter
32
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
lockable T-grip
Steel code
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Poignée polie.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Commander le modèle de came souhaité séparément.

Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Sur demande
Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.
Accessoire
Clé à douille pour verrou quart de tour 05586.
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought