Verrou quart de tour with rotary knob acier inoxydable bright 05591-05-1516
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Idéal pour les espaces réduits grâce à la tige rétractable
- Clic à la fermeture
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 14 mm
- Vis de fixation incluses
Sales unit
68,95 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Rotary latch
Version 1
with rotary knob
Version 2
pin stainless steel
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D=diameter
5
H=Height
30
L=Length
15,5
T=thread depth
6
Clamping
force
N
60
D1
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
6,5
H2
20
H3
5,5
Holding
force
N
60
M
M2x3
Pullout force F
kN
1,2
Shearing force
kN
1,8
T1
6-10
T2
2,5
Temperature
resistance
≤200 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Finition
Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.