EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
long
Main material
zinc
Surface finish body
chromed
H=Height
50
S=Max. wall thickness
18
SW=key width
27
Actuation
double lug 3 mm
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
Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought