Quarter turn lock long zinc chromed 05564-14-30321
Sales unit
17,56 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
long
Version 2
lockable
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
D=diameter
32
H=Height
30
S=Max. wall thickness
20
SW=key width
27
Actuation
key single-key system
B
19
B1
8,1
H2
4
H3
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Boîtier et actionnement en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier.
Came en acier.
Écrou en acier.
Came en acier.
Finition
Boîtier et actionnement chromés.
Écrou zingué.
Came zinguée.
Écrou zingué.
Came zinguée.
Nota
Verrou quart de tour verrouillable pouvant être monté à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Ce verrou quart de tour peut être installé prémonté (sauf avec des cames coudées vers le bas).
Avec couvercle de cylindre en inox et cache-poussière.
Ces verrous quart de tour verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité. Toutes les cames sont compatibles avec tous les boîtiers.
Avec couvercle de cylindre en inox et cache-poussière.
Ces verrous quart de tour verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité. Toutes les cames sont compatibles avec tous les boîtiers.
Accessoire
Cames en acier, avec butée 05564-15.
Clés pour verrou quart de tour 05586.
Clés pour verrou quart de tour 05586.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.