EN
Choose your language
Designation
Palm grip
Version 1
with threaded spindle
Main material
grey cast iron
Surface finish body
painted
Component material
steel
D=Thread
M10
D1
50
D2
18
D3
8
E
20
H
32
H1
9
H2
4,5
L
64
R
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
Écrou croisillon en fonte grise.
Broche filetée en acier.
Finition
Écrou croisillon laqué.
Broche filetée brunie.
Nota
La broche filetée est vissée dans la poignée croisillon et fixée à l'aide d'une goupille.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté