Star grip with quick-lock function thermoplastic black 06222-06
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
7,41 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M6
H=Hauteur
20,6
D2
13,5
D3
6,2
H2
11
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush trivalent blue passivated
Note
Quick-acting star grips can be used on all fixtures that do not require a high clamping force.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Drawing reference
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.