Bouton étoile à serrage rapide thermoplastique noir 06222-10
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
7,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
31,2
D2
19
D3
10,3
H2
17
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique noir. Douille : acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu.
Nota
Les boutons étoile à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles. Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.