Bouton étoile embase allongée thermoplastique noir 06211-631016030
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : pour des forces de serrage plus élevées, utilisation possible d'une clé plate
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
10,14 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
extended collar
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M10
H=Height
40
L=thread length
30
SW=key width
16
T=thread depth
15
D2
26
H3
21
Thread type
internal thread
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
Thermoplastique noir.
Rallonge en acier de décolletage.
Rallonge en acier de décolletage.
Finition
Rallonge, passivée bleu.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.