FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
embase allongée
Forme
K
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
63
D=Filetage
M10
H=Hauteur
40
L=longueur de filetage
50
SW=largeur de clé
16
T=profondeur de filetage
15
D2
26
H3
21
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique noir.
Rallonge en acier de décolletage.
Finition
Rallonge, passivée bleu.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought