Bouton triangle ergonomique plastique gris foncé RAL 7021 06710-6308
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Une prise en main antidérapante
Unité de vente
7,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton triangle
Modèle 1
ergonomique
Modèle 2
à 2 composants
Forme
K
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
67,7
D=Filetage
M8
H=Hauteur
36
T=profondeur de filetage
17
D2
23,9
H1
6
Type de filetage
taraudage
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
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
Sur demande
Autres combinaisons de couleur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.