Bouton étoile thermoplastique noir 06220-20-42505X50
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€0.86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
50
D8
12
H3
8
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.