FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Forme
K
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
60
D=Filetage
M10
H=Hauteur
27,7
T=profondeur de filetage
12,5
D2
31,8
H1
4,6
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Nota
Les poignées étoile cinq lobes sont disponibles en 3 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté