FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée de serrage
Modèle 1
ergonomique
Forme
K
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M8
H=Hauteur
55
T=profondeur de filetage
17
D2
26
H1
10
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants souples en élastomère thermoplastique.

Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought