FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée de serrage
Modèle 1
haut
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
42,7
D=Filetage
M8
H=Hauteur
55,6
L=longueur de filetage
25
D2
34
H1
4,8
Type de filetage
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées de serrage hautes sont disponibles en 2 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought