Poignée de serrage haut thermoplastique 06859-4710X40
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : la conception haute permet d’obtenir sans peine des forces de serrage plus élevées
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Unité de vente
5,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée de serrage
Modèle 1
haut
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
47,8
D=Filetage
M10
H=Hauteur
62,2
L=longueur de filetage
40
D2
38,1
H1
5,6
Type de filetage
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées de serrage hautes sont disponibles en 2 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.