FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
poli
Forme
K
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier de décolletage
Coloris des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M10
H=Hauteur
28
T=profondeur de filetage
15
D2
20
H1
14
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Thermoset PF 31.
Steel or stainless steel.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté