FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
poli
Forme
K
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier de décolletage
Coloris des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
35
T=profondeur de filetage
15
D2
25
H1
17,5
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté