EN
Choose your language
Designation
Five lobe grip
Version 1
lockable
Main material
plastic
Main colour
red
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
68
D=Thread
M6
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
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
Poignée thermoplastique.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota
Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.

Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande
Autres modèles.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought