Écrou croisillon thermoplastique noir 06175-23205
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Universels
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
1,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou croisillon
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M5
H=Hauteur
23
T=profondeur de filetage
14
D2
15
D6
11
H3
12
P1
1,5
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Douille taraudée laiton.
Finition
Poignée, noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.