Écrou moleté plastique 06013-04
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : plastique thermodurcissable PF 31, douille filetée en laiton
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€1.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou moleté
Matériau
du corps de base
plastique
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage
M4
H=Hauteur
13
T=profondeur de filetage
9
D3
10
D4
7
K
8
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert taraudé : laiton.
Finition
Insert taraudé : nickelé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.