FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M6
H=Hauteur
16
T=profondeur de filetage
10
D3
13
D4
9
K
9
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert taraudé : laiton.
Finition
Insert taraudé : nickelé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought