FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage
M8
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
11
D3
15
D4
11
K
11
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert taraudé : laiton.
Finition
Insert taraudé : nickelé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté